HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of SSJ8 Plaque métallique simple, une ouverture double, Jumbo, SSJ8
Image of SSJ8 Plaque métallique simple, une ouverture double, Jumbo, SSJ8

Plaque métallique simple, une ouverture double, Jumbo, SSJ8

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SSJ8

Plaques métalliques, 1-groupe, 1) ouverture double, Jumbo, acier inoxydable.

Stainless steel wallplates provide solutions for a variety of industrial and commercial applications. 302/304 Type Stainless Steel Non-magnetic: 18.0% Chromium, 8% Nickel - Ideal for highly corrosive environments such as hospitals, food processing, static free requirements and more; ideal for environments subjected to heavy abuse. 430 Type Stainless Steel Magnetic: 17.0% Chromium, less than 0.5% Nickel - Aesthetically identical to the 302/304 type stainless steel wallplates and are best suited for environments where corrosion resistance is less critical; ideal for standard commercial use. Smooth Solid Brass - Provides a plush appearance with the durability of metal; finish is lacquer coated to inhibit oxidation. Anodized Aluminum - Non-magnetic and corrosion resistance for a wide range.

  • Environnements soumis à un usage intensif
  • Non-magnétique : 18.0 hromium, 8.0% Nickel
  • Un film plastique protecteur permet d'éviter les rayures et les dommages.

Le film protecteur aide à prévenir les rayures et les dommagesAffiche une apparence soignée avec la durabilité du métalL'airain et l'aluminium sont recouverts d'une couche de laque pour empêcher l'oxydation

Détails du produit

Général

Application

  • Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.

Catalog Number

SSJ8

Construction

Stamped

Couleur

Acier inoxydable

Coupure (ou découpure)

1) Duplex

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Acier inoxydable, type 302/304

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Horizontal brushed appearance
  • Material - Stainless steel 302/304
  • Mounting Screws - 302/304 SS, Slotted head
  • Plate Openings - Duplex
  • Plate Type - 1-Gang

Taille

Jumbo

Type

1-Duplex

Type

Duplex

Type d'article

Screw Mount

UPC

883778201554

Dimensions

Épaisseur

0.035

Taille de l'afficheur

Mid-Sized

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements