HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of P2262 Plaque murale, bascule et décorateur, P2262

Plaque murale, bascule et décorateur, P2262

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: P2262

Plaque murale, 4-Groupes, 2) Bascule 2) Décorateur, Brun.

Hubbell's line of polycarbonate wallplates features larger standard sized wallplates to provide extra coverage to hide rough box opening, improved aesthetics, greater strength, impact resistance, along with easy to clean finish in all different types of environments. Hubbell’s standard sized wallplates are 1/8 inch larger to provide you that extra coverage to hide rough box openings. The depth is ¼ inch so that it will comfortably fit over the device even on imperfect installations or on retrofit work.

  • Matériau polycarbonate auto-extinguible à fort impact
  • Plus rigide
  • Lignes nettes et moins de fossage
  • Finition satinée lisse
  • Se fond Po. le mur avec une finition optimale

Finition lisse et satinée

Détails du produit

Général

Application

A utiliser avec l'interrupteur à bascule et la prise

Catalog Number

P2262

Couleur

Brown

Coupure (ou découpure)

Toggle, Decorator

Matériau

Thermoplastique polycarbonate

Méthode de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Orientation

Vertical

Taille

Standard

Type

2-Toggle, 2-Decorator

Type

Toggle, Decorator

Type de montage

Painted Steel

UPC

883778311628

Dimensions

Dimensions

4.63 po x 8.31 po x 0.25 po

Hauteur

0.25 in

Largeur

8.31 in

Longueur

4.63 in

Lié au conducteur

Couleur NEMA

Brown

Certifications et conformité

Certification - cULus

Yes

Numéro de dossier « UL »

UL 94 V2

Ressources et téléchargements

Spécifications

Dessins de vente

[FR] Engineering Drawing