HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of SS26 Plaque murale métallique, Décorateur 1-groupe, en acier inoxydable type 302/304., SS26
Qualifié Buy America(n)

Plaque murale métallique, Décorateur 1-groupe, en acier inoxydable type 302/304., SS26

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SS26

Plaque murale métallique, Décorateur 1-groupe, en acier inoxydable type 302/304.

Stainless steel wallplates provide solutions for a variety of industrial and commercial applications. 302/304 Type Stainless Steel Non-magnetic: 18.0% Chromium, 8% Nickel - Ideal for highly corrosive environments such as hospitals, food processing, static free requirements and more; ideal for environments subjected to heavy abuse. 430 Type Stainless Steel Magnetic: 17.0% Chromium, less than 0.5% Nickel - Aesthetically identical to the 302/304 type stainless steel wallplates and are best suited for environments where corrosion resistance is less critical; ideal for standard commercial use. Smooth Solid Brass - Provides a plush appearance with the durability of metal; finish is lacquer coated to inhibit oxidation. Anodized Aluminum - Non-magnetic and corrosion resistance for a wide range.

  • IdĂ©al pour les environnements hautement corrosifs tels que les hĂ´pitaux, la transformation des aliments, les exigences sans Ă©lectricitĂ© statique et bien plus encore.
  • Ne s'inclinera pas, ne se fissurera pas et ne se dĂ©formera pas lors de l'installation.
  • RevĂŞtement en poudre nord-amĂ©ricain de qualitĂ© supĂ©rieure.
  • Comprend des vis dans une finition assortie.

Le film protecteur aide à prévenir les rayures et les dommagesAffiche une apparence soignée avec la durabilité du métalL'airain et l'aluminium sont recouverts d'une couche de laque pour empêcher l'oxydation