HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of SS1 Plaque murale standard simple métallique pour bascule, SS1
Image of SS1 Plaque murale standard simple métallique pour bascule, SS1
Image of SS1 Plaque murale standard simple métallique pour bascule, SS1
Qualifié Buy America(n)

Plaque murale standard simple métallique pour bascule, SS1

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SS1

Plaque murale à bascule Metallic Standard 1-groupe, acier inoxydable.

Stainless steel wallplates provide solutions for a variety of industrial and commercial applications. 302/304 Type Stainless Steel Non-magnetic: 18.0% Chromium, 8% Nickel - Ideal for highly corrosive environments such as hospitals, food processing, static free requirements and more; ideal for environments subjected to heavy abuse. 430 Type Stainless Steel Magnetic: 17.0% Chromium, less than 0.5% Nickel - Aesthetically identical to the 302/304 type stainless steel wallplates and are best suited for environments where corrosion resistance is less critical; ideal for standard commercial use. Smooth Solid Brass - Provides a plush appearance with the durability of metal; finish is lacquer coated to inhibit oxidation. Anodized Aluminum - Non-magnetic and corrosion resistance for a wide range.

  • Idéal pour les environnements très corrosifs 
  • non magnétique 
  • un film plastique protecteur aide à prévenir les rayures et les dommages

Le film protecteur aide à prévenir les rayures et les dommagesAffiche une apparence soignée avec la durabilité du métalL'airain et l'aluminium sont recouverts d'une couche de laque pour empêcher l'oxydation

Détails du produit

Général

Application

Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.

Catalog Number

SS1

Construction

Stamped

Couleur

Acier inoxydable

Coupure (ou découpure)

1) Toggle

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Acier inoxydable, type 302/304

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Horizontal brushed finish
  • Mounting Screws - 302/304 SS, Slotted Head
  • Plate Material - Stainless steel 302/304
  • Plate Openings - Toggle switch
  • Plate Type - 1-Gang

Taille

Standard

Température fonctionnement

-40°Cto 85 °C

Type

1-Toggle

Type

Toggle

Type d'article

Toggle Switch Plate

UPC

883778200656

Dimensions

Épaisseur

0.035

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

TAA Compliant (All status valid till December 2025)

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

14700

Quantité dans l'emballage

10