HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of HBLP26FSL Plaques murales et boîtes, couvercles de boîte, 1 groupe, 1) ouverture DDFT, pour boîte de sortie portable, blanc, HBLP26FSL
Image of HBLP26FSL Plaques murales et boîtes, couvercles de boîte, 1 groupe, 1) ouverture DDFT, pour boîte de sortie portable, blanc, HBLP26FSL
play
Watertight Products

Plaques murales et boîtes, couvercles de boîte, 1 groupe, 1) ouverture DDFT, pour boîte de sortie portable, blanc, HBLP26FSL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLP26FSL

Plaques murales et boîtes, couvercles de boîte, 1 groupe, 1) ouverture DDFT, pour boîte de sortie portable, blanc.

  • Plaque de recouvrement Valox® résistante aux chocs

Détails du produit

Général

Application

1) Decorator Opening

Catalog Number

HBLP26FSL

Construction

Molded

Couleur

White

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Box Mount- Mounting Screws

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

None

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94V-0, 94-5VA classification
  • Environmental - Impact and Crush Resistance - In accordance with UL 514C, UL50, C22.2 No. 18 and C22.2 No. 94.
  • Environmental - Moisture Resistance - Wet and damp locations, Enclosure Type 3R when used with weatherproof cover plates.Dry, indoors locations, Enclosure Type 1 with all other cover plates
  • Environmental - Operating Temperature - 80°C maximum
  • -35°C minimum
  • Environmental - UV Resistance - All materials are UV stabilized

Plage du cordon

.38" - .75"

Spécifications

  • Bonding Strap - Brass
  • Cord Connector - Nylon nut
  • Nylon Gotcha® ring
  • Neoprene grommet
  • Gasket - UL recognized closed-cell foam
  • Grounding Screw - Brass
  • Indoor Screws - Zinc Plated Steel

Type

Non-Metallic Fs Cover Plate

Type

Cover Plate

Type d'article

Weatherproofing Covers

UPC

783585708607

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

1-Gang

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • C22.2 No. 18 and C22.2 No. 94 Enclosures Types 1, 3R and C22.2 No. 0.4
  • UL 514C, UL467 and UL50 Enclosures Types 1, 3R

Logistique

Quantité dans l'emballage

25

Ressources et téléchargements

Spécifications

Page du catalogue

Medios

Vidéos

play
Watertight Products