HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of SCH7 Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 1 groupe, 1) 1.40" d'ouverture, taille standard, acier chromé. Ouverture, taille standard, acier chromé, SCH7

Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 1 groupe, 1) 1.40" d'ouverture, taille standard, acier chromé. Ouverture, taille standard, acier chromé, SCH7

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SCH7

Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 1 groupe, 1) 1.40" d'ouverture, taille standard, acier chromé. Ouverture, taille standard, acier chromé.

  • Non magnĂ©tique et rĂ©sistant Ă  la corrosion
  • La finition est recouverte d'une laque pour empĂŞcher l'oxydation
  • Un film plastique protecteur aide Ă  prĂ©venir les rayures et les dommages
  • 1-Ouverture unique de 35,6 cm de diamètre