HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of SSJ13 Plaque métallique simple, vierge, Jumbo, SSJ13
Image of SSJ13 Plaque métallique simple, vierge, Jumbo, SSJ13

Plaque métallique simple, vierge, Jumbo, SSJ13

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SSJ13

Plaques métalliques, 1-groupe, vierge, Jumbo, acier inoxydable.

Stainless steel wallplates provide solutions for a variety of industrial and commercial applications. 302/304 Type Stainless Steel Non-magnetic: 18.0% Chromium, 8% Nickel - Ideal for highly corrosive environments such as hospitals, food processing, static free requirements and more; ideal for environments subjected to heavy abuse. 430 Type Stainless Steel Magnetic: 17.0% Chromium, less than 0.5% Nickel - Aesthetically identical to the 302/304 type stainless steel wallplates and are best suited for environments where corrosion resistance is less critical; ideal for standard commercial use. Smooth Solid Brass - Provides a plush appearance with the durability of metal; finish is lacquer coated to inhibit oxidation. Anodized Aluminum - Non-magnetic and corrosion resistance for a wide range.

  • Environnements soumis à un usage intensif
  • Non-magnétique : 18.0 hromium, 8.0% Nickel
  • Un film plastique protecteur permet d'éviter les rayures et les dommages.

Le film protecteur aide à prévenir les rayures et les dommagesAffiche une apparence soignée avec la durabilité du métalL'airain et l'aluminium sont recouverts d'une couche de laque pour empêcher l'oxydation

Détails du produit

Général

Application

  • Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.

Catalog Number

SSJ13

Construction

Stamped

Couleur

Acier inoxydable

Coupure (ou découpure)

1) Box Mount Blank

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Acier inoxydable, type 302/304

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Horizontal brushed appearance
  • Material - Stainless steel 302/304
  • Mounting Screws - 302/304 SS, Slotted head
  • Plate Openings - Blank
  • Plate Type - 1-Gang

Taille

Jumbo

Type

Box Mounted

Type

Blank

Type d'article

Screw Mount

UPC

883778201462

Dimensions

Épaisseur

0.035

Taille de l'afficheur

Mid-Sized

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6600

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements