HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of SS72 Plaques métalliques, 2-groupes, 1) 1,40". ouverture, taille standard, acier inoxydable, SS72

Plaques métalliques, 2-groupes, 1) 1,40". ouverture, taille standard, acier inoxydable, SS72

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SS72

Plaques métalliques, 2-groupes, 1) 1,40". ouverture, taille standard, acier inoxydable.

Stainless steel wallplates provide solutions for a variety of industrial and commercial applications. 302/304 Type Stainless Steel Non-magnetic: 18.0% Chromium, 8% Nickel - Ideal for highly corrosive environments such as hospitals, food processing, static free requirements and more; ideal for environments subjected to heavy abuse. 430 Type Stainless Steel Magnetic: 17.0% Chromium, less than 0.5% Nickel - Aesthetically identical to the 302/304 type stainless steel wallplates and are best suited for environments where corrosion resistance is less critical; ideal for standard commercial use. Smooth Solid Brass - Provides a plush appearance with the durability of metal; finish is lacquer coated to inhibit oxidation. Anodized Aluminum - Non-magnetic and corrosion resistance for a wide range.

  • IdĂ©al pour les environnements hautement corrosifs
  • non magnĂ©tique
  • le film plastique protecteur permet d'Ă©viter les rayures et les dommages.

Le film protecteur aide à prévenir les rayures et les dommagesAffiche une apparence soignée avec la durabilité du métalL'airain et l'aluminium sont recouverts d'une couche de laque pour empêcher l'oxydation