Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL3330
Application
Heavy Duty Industrial
Catalog Number
HBL3330
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nom de marque de fabricant d'origine
Hubbell Wiring Device-Kellems
Nombre de pôles
3-Pole
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Single Flush Receptacle
Type d'article
Single Flush Receptacles
UPC
783585333052
Dimensions
3.61 po x 1.71 po x 1.36 po
Hauteur
1.36 in
Largeur
1.71 in
Longueur
3.61 in
Poids
0.25 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back Wired Screw Terminals
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
125/250 VAC
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125/250 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
TAA Compliant (All status valid till December 2024)
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
3780
Quantité dans l'emballage
10