HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of RCT620W Prise de comptoir triple alimentation 20A, montage en surface, blanc, RCT620W
Image of RCT620W Prise de comptoir triple alimentation 20A, montage en surface, blanc, RCT620W
play
3D View
play
360 View
+15

Prise de comptoir triple alimentation 20A, montage en surface, blanc, RCT620W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RCT620W

Prise de comptoir escamotable 20A, montage en surface, blanc.

Hubbell Countertop Receptacles are the first pop-up Hubbell Pop-Up receptacles UL listed for countertop applications and permanent installations. Receptacles for countertops provide a power source ideal for kitchen and bath counters and islands. Hubbell is the first to market a countertop receptacle that is UL Listed. It allows compliance with NEC® 406.5(E) [countertops], 406.5(F) [work surfaces], and 406.5(H) [seating areas]. Pop-Up Receptacles are tested and water resistant to a half gallon spill. The receptacles feature Hubbell’s patent pending silicone gaskets and patented cam action tamper-resistant technology. The compact design minimizes space required on the countertop as well as underneath in the cabinet area.

  • Testé contre les déversements d'eau
  • UL et cULus listé selon UL498, Section 147
  • Prêt pour une installation permanente (convient aux câbles MC ou aux câbles à gaine non métallique)
  • Installation facile - il suffit de le mettre en place et de le serrer
  • Charge plusieurs dispositifs en même temps
  • Une lumière LED indique l'alimentation des ports
  • Ports USB de type A et C
  • Durable : La fonction " pousser vers le bas pour escamoter " est prévue pour un minimum de 10 000 cycles
  • Stabilité : La tour ne bougera pas dans le boîtier
  • Accepte les câbles à gaine non métallique et/ou les conduits métalliques
  • Convient à un circuit de 20 ampères, en bout de ligne.

montage en surface

Détails du produit

Général

Application

  • Puissance sur le comptoir

Catalog Number

RCT620W

Construction

Fabricated

Couleur

White

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

Under Counter Boxes

Matériau

220 Meunt

Nombre de pôles

2

Nombre de prises de sortie

Combo Single/USB

Ouvertures défonçables

1 - 1/2 Inch Knockout

Série

Countertop Receptacle

Taille

Standard Sized

Type

Surface

Type

Wireless, USB & Power

Type de montage

In Kitchen Counter Top

UPC

883778310560

Dimensions

Dimensions

4.75 po x 4.75 po x 7.38 po

Hauteur

7.38 in

Largeur

4.75 in

Longueur

4.75 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Entrée de câble

Kos in Bottom

Nombre de fils

3

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Norme(s) de l'industrie

UL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

640

Quantité dans l'emballage

10

Medios

Vidéos

play
Hubbell Tri-Power Pop-Up Receptacle
play
Power Where you need it Update
play
PopTop
play
Because Spills Happen

Modèle AR 3D

[FR] 360 View