HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of USB15ALA Prise double pour chargeur USB, 15A 125V,2-pôles 3-fils avec terre, USB15ALA

Prise double pour chargeur USB, 15A 125V,2-pôles 3-fils avec terre, USB15ALA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: USB15ALA

Prise double pour chargeur USB, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, 2) ports USB 3.1 A, amande claire.

More ways to charge faster with Hubbell’s line of USB chargers, available in Type C, Type A&C or the legacy Type A, all with a USB power output from 2 to 5 amps. Hubbell’s USB charger duplex receptacle provides both USB and electrical power in a standard single gang opening. Designed to provide maximum charging for portable electronics, the USB ports are capable of charging two tablets simultaneously. The 4 port charger outlets feature a USB port door, which enables power when open. When closed, all power is switched off. This eliminates all current flow for a “zero” no-load draw. Buildings looking to provide 100% green efficiency in power delivery will maximize LEED and energy efficiency design.

  • Sortie USB haute puissance 3,1 A, 5 V
  • deux ports de type A
  • compatible duplex de qualité inviolable
  • ports USB évalués à 10 000 cycles.

3.1 A 5V DC, Style A

Détails du produit

Général

Application

USB Charging/Power

Catalog Number

USB15ALA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected by Additional Means

Couleur

Light Almond

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Isolation

N/A

Matériau

Composite

Méthode de montage

Mounting Screws

Nombre de pôles

2-Pole

Série

Hubbell-PRO

Taille

Standard Sized Product

Températures nominales

Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)

Type

Style Line Decorator

Type

Two Type A USB Ports

UPC

883778309885

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1815 W

Résistance diélectrique

1500 V Withstand

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14-10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed to UL498, UL1310

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements