HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of USB20C5W Prise double pour chargeur USB, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, 2) ports USB "C" 5A, blanc, USB20C5W
Image of USB20C5W Prise double pour chargeur USB, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, 2) ports USB "C" 5A, blanc, USB20C5W
Image of USB20C5W Prise double pour chargeur USB, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, 2) ports USB "C" 5A, blanc, USB20C5W
Image of USB20C5W Prise double pour chargeur USB, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, 2) ports USB "C" 5A, blanc, USB20C5W
+3
Image of USB20C5W Prise double pour chargeur USB, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, 2) ports USB "C" 5A, blanc, USB20C5W
Discontinué

Prise double pour chargeur USB, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, 2) ports USB "C" 5A, blanc, USB20C5W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: USB20C5W

Prise double pour chargeur USB, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, 2) ports USB "C" 5A, blanc.

USB Charger Receptacles and Outlets - More Ways to Charge Faster with Hubbell’s line of USB Chargers, available in Type-C, Combination Type A&C or the legacy Type A, all with a USB high power output of 5 Amp 5 Volt DC. Hubbell’s USB Charger Duplex Receptacle provides both USB and electrical power in a standard single gang opening. Designed to provide maximum charging for portable electronics, the USB ports are capable of charging two tablets simultaneously. The 4 Port and 2 Port Charger Outlet feature a USB port door, which when open enables power. When closed, all power is switched OFF. This eliminates all current flow for a “zero” no-load draw. Buildings looking to provide 100% green efficiency in power delivery will maximize LEED and energy efficient design.

  • Sortie USB haute puissance 5 A, 5 V
  • deux ports USB de type C
  • compatible duplex de qualité commerciale inviolable
  • ports USB évalués à 10 000 cycles.

Détails du produit

Général

Catalog Number

USB20C5W

Couleur

White

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de pôles

2-Pole

Série

Heavy Duty

Type

Style Line Decorator

Type

Two Type-C Port

UPC

883778307522

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Logistique

Quantité dans l'emballage

10