HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of 5362W Prise duplex robuste Hubbell-Pro™ à lame droite, 5362W
Image of 5362W Prise duplex robuste Hubbell-Pro™ à lame droite, 5362W
Qualifié Buy America(n)

Prise duplex robuste Hubbell-Pro™ à lame droite, 5362W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 5362W

Prise duplex robuste Hubbell-Pro™ à lame droite, Mise à la terre à 2 pôles 3 fils, 20A 125V, 5-20R, Câblage arrière et latéral, Blanc.

  • Construction mince et compact
  • Face à rainures de repérage
  • Contacts à triple essuyage

Auto-terre

Détails du produit

Général

Application

  • Hubbell-Pro à usage intensif

Catalog Number

5362W

Conditions environnementales

Indoor Dry unless protected by additional means

Couleur

White

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoplastique/Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Nombre de pôles

2-Pole

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminal wire leads identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

1

Série

Hubbell-PRO

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel
  • Base - PBT
  • Contacts - Brass
  • Face - Nylon
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Galvanized steel

Taille

Standard Sized Product

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)

Type

Finder Groove Face

Type

Standard Duplex

Type d'article

Traditional Duplex

Type de montage

Screw Mount

UPC

783585835013

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.41 po x 1.09 po

Hauteur

1.09 in

Largeur

1.41 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

  • Buy American Act Compliant (All status valid till December 2025)
  • BABA Compliant (All status valid till December 2025)
  • TAA Compliant (All status valid till December 2025)

Classe NEMA nominale

5-20R

Enregistré pour certification

Norme(s) de l'industrie

UL File No. E2186, Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285, Fed. Spec. W-C-596, NEMA® WD-6 Compliant

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements

Page du catalogue

Manuels d'installation

Dessins de vente

[FR] Engineering Drawing