HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of HBL2420 Prise encastrée simple Twist-Lock® de qualité industrielle 20A, HBL2420
Qualifié Buy America(n)

Prise encastrée simple Twist-Lock® de qualité industrielle 20A, HBL2420

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2420

Prise encastrée simple Twist-Lock® de qualité industrielle, 20A Triphasé Delta250V CA NEMA L15-20R, Mise à la terre 3 pôles 4 fils, Borne à vis, Noir.

  • Retenue de fil pour le câblage arrière et latĂ©ral rĂ©duit considĂ©rablement la possibilitĂ© de dĂ©sserrer la connexion terminale
  • Le codage couleur de la face par tension facilite la localisation et l'accouplement des appareils appropriĂ©s
  • Le système de montage et de mise Ă  la terre entièrement en laiton offre une rĂ©sistance de mise Ă  la terre infĂ©rieure et une plus grande rĂ©sistance Ă  la corrosion que les systèmes de montage en acier

Standard