HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of HBL2730SW Prise étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 30A, HBL2730SW
Image of HBL2730SW Prise étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 30A, HBL2730SW
play
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
play
Twist-Lock Devices

Prise étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 30A, HBL2730SW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2730SW

Prise étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 30A, 3-Phase Delta 480V, 3-Pôles, 4-Fils avec terre, NEMA L16-30R, Logement et bride PBT.

  • Joint environnemental UL de type 4X pendant l'utilisation et lorsqu'il est fermé 
  • Boîtier thermoplastique à fort impact pour les environnements industriels intensifs 
  • Les flèches d'alignement avec les symboles de verrouillage et de déverrouillage fournissent une indication visuelle que les appareils sont correctement connectés 
  • Le numéro de catalogue et la tension nominale à code couleur sont visibles même en cours d'utilisation.

Construction étanche enveloppée

Détails du produit

Général

Application

Étanchéité à l'eau industrielle à usage intensif

Catalog Number

HBL2730SW

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Nombre de pôles

3-Pole

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

10

Spécifications

  • Body Contact Carrier - Natural (white) nylon
  • Contacts - Brass
  • Drive Screws - Steel, zinc plated
  • Housing / Cover - Gray RPT
  • Lift-Cover Spring & Pin - Stainless Steel
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate

Température fonctionnement

-40°C to 85 °C

Type

Receptacle

Type d'article

30A Watertight Safety-Shroud® Receptacle

UPC

783585231907

Dimensions

Dimensions

3.75 po x 3.75 po x 2.9 po

Hauteur

2.9 in

Largeur

3.75 in

Longueur

3.75 in

Poids

0.65 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

3 Phase 480 VAC

Phase

Three Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

480 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L16-30R

Norme(s) de l'industrie

UL Listed, CSA Certified To Type 4, 4X And Type 12

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1000

Quantité dans l'emballage

5

Medios

Vidéos

play
Circuit-Lock® Rounded Sloped Top Motor Disconnects
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
play
Twist-Lock Devices