HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of GFTRST82GYNL Prise TR DDFT à lame droite 15A avec veilleuse de nuit, GFTRST82GYNL

Prise TR DDFT à lame droite 15A avec veilleuse de nuit, GFTRST82GYNL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFTRST82GYNL

Prise DDFT à lame droite, inviolable, qualité hospitalière commerciale, autovérification, 15A 125V, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 5-15R, avec lampe de poche.

AUTOGUARD® Self Test Technology 1st introduced by Hubbell over 10 years ago…self test monitoring now required in 2015 UL 943 GFCI Safety Standard… Hubbell AUTOGUARD® GFCI receptacles continually test and monitor for “people protection capability” automatically. This patented safety feature includes disconnecting power to the receptacle if critical components are damaged and GFCI protection is lost. GFCI auto-monitoring is conducted continuously within every 30 seconds. Also, clear visual indicators are provided on the device face representing power status, trip condition, ground fault condition and end of life status. In addition, for added safety, power will be denied to the receptacle face if reverse wiring of line and load was to occur.

  • Conception d'obturateur brevetée pour inviolable 
  • Conforme aux normes NEC® 406.12 et NEC® 517-18(c) 
  • Technologie d'auto-test brevetée AUTOGUARD® 
  • Construction à triple essuyage

Détails du produit

Général

Catalog Number

GFTRST82GYNL

Couleur

Gray

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

Hospital Grade

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Brass
  • Power Contacts - Brass

Type

Nightlight

Type

Tamper-Resistant

UPC

783585486086

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Medios

Vidéos