Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2420SR
montage en surface
Application
A usage intensif industriel caréné
Catalog Number
HBL2420SR
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
thermoplastique
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nom de marque de fabricant d'origine
Hubbell Wiring Device-Kellems
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de pôles
3-Pole
Performance
Puissance max. (hp)
3
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Surface Mount Receptacle
Type d'article
Receptacles
UPC
783585234502
Dimensions
4.56 po x 2.84 po x 1.71 po
Hauteur
1.71 in
Largeur
2.84 in
Longueur
4.56 in
Poids
0.5 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back Wired Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
3-Phase Delta 250 VAC
Phase
Three Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
3-Phase Delta 250 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Classe NEMA nominale
L15-20R
Norme(s) de l'industrie
Quantité dans l'emballage
10