HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of HBLWT6012V Produits d'éclairage temporaire, Lumière fluorescente, Classe 1 Div 1, 12V, 13W, 825 Lumen Output, HBLWT6012V
Image of HBLWT6012V Produits d'éclairage temporaire, Lumière fluorescente, Classe 1 Div 1, 12V, 13W, 825 Lumen Output, HBLWT6012V
play
Temporary Industrial Lighting
Image of HBLWT6012V Produits d'éclairage temporaire, Lumière fluorescente, Classe 1 Div 1, 12V, 13W, 825 Lumen Output, HBLWT6012V
Discontinué

Produits d'éclairage temporaire, Lumière fluorescente, Classe 1 Div 1, 12V, 13W, 825 Lumen Output, HBLWT6012V

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLWT6012V

Produits d'éclairage temporaire, Lumière fluorescente, Classe 1 Div 1, 12V, 13W, 825 Lumen Output.

  • Équivalent à une ampoule de 75 watts, la lampe fluorescente STUBBY II est étanche (non submersible), compacte et durable
  • un réflecteur à l'intérieur du tube extérieur dirige un maximum de lumière vers la surface de travail
  • l'interrupteur marche-arrêt situé sous l'embout de la poignée est protégé de la saleté et de l'humidité

Détails du produit

Général

Catalog Number

HBLWT6012V

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Performance

  • Electrical - Inline Transformer - 12V
  • Electrical - Lamp Life - 10,000 hours
  • Electrical - Light Color - 5000 K
  • Electrical - Lumen Output - 825
  • Electrical - Wattage - 13
  • Environmental - Watertight - Yes
  • Mechanical - Cord Length - 60 ft.
  • Mechanical - Cord Type - 18/2 SJTOW

Série

Portable work Light

Spécifications

  • Length - 11
  • Light Type - Fluorescent
  • Plug Type - NEMA 5-15P
  • Width - 1.75

Type

Hazardous Location Lights

UPC

783585467337

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA
  • ETL
  • UL

Medios

Vidéos

play
Temporary Industrial Lighting