HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of AFBS1R4BASE Série 4" encastré, boîtier en fonte d'aluminium avec couvercle temporaire, sans couvercle encastré ni sous-plaques, AFBS1R4BASE
Image of AFBS1R4BASE Série 4" encastré, boîtier en fonte d'aluminium avec couvercle temporaire, sans couvercle encastré ni sous-plaques, AFBS1R4BASE
Image of AFBS1R4BASE Série 4" encastré, boîtier en fonte d'aluminium avec couvercle temporaire, sans couvercle encastré ni sous-plaques, AFBS1R4BASE
Image of AFBS1R4BASE Série 4" encastré, boîtier en fonte d'aluminium avec couvercle temporaire, sans couvercle encastré ni sous-plaques, AFBS1R4BASE

Série 4" encastré, boîtier en fonte d'aluminium avec couvercle temporaire, sans couvercle encastré ni sous-plaques, AFBS1R4BASE

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: AFBS1R4BASE

Boîtes de sol surélevées ou en bois, encastrées série 4", boîtier en fonte d'aluminium avec couvercle temporaire, sans couvercle encastré ni sous-plaques.

  • Boîte de sol encastrée ronde de 4"
  • Pour utilisation dans les accès surélevés ou les planchers en bois
  • Se monte dans les planchers de 1,00" à 2,50" d'épaisseur
  • La boîte comprend le couvercle d'installation
  • La boîte comprend (2) séparateurs AFBS1R4DIV
  • Le couvercle d'accès et la plaque de montage du dispositif sont encastrés séparément.

Détails du produit

Général

Application

For Use with Raised Access Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Raised Access; Wood

Catalog Number

AFBS1R4BASE

Construction

Case Iron

Couleur

Gray

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

Raised Access/Wood Recessed Floor Boxes

Matériau

Composite

Ouvertures défonçables

4) 1/2", 1) 1/2"- 1"

Série

Recessed Round - AFB Series

Taille

4 Inch Round

Type

Recessed Access Floor Box

Type de montage

Mechanical Mount

UPC

783585545295

Dimensions

Hauteur

5.65 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Top

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

195

Quantité dans l'emballage

1