HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of AFBS1R4BLK Série 4" encastré, boîtier en fonte d'aluminium avec revêtement en poudre noir, AFBS1R4BLK
Image of AFBS1R4BLK Série 4" encastré, boîtier en fonte d'aluminium avec revêtement en poudre noir, AFBS1R4BLK
Image of AFBS1R4BLK Série 4" encastré, boîtier en fonte d'aluminium avec revêtement en poudre noir, AFBS1R4BLK

Série 4" encastré, boîtier en fonte d'aluminium avec revêtement en poudre noir, AFBS1R4BLK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: AFBS1R4BLK

Boîtes de sol surélevées ou en bois, encastrées série 4", boîtier en fonte d'aluminium avec revêtement en poudre noir.

  • Boîte de sol ronde encastrée de 4"
  • Pour utilisation dans les accès surélevés ou les planchers en bois
  • Se monte dans les planchers de 1,00" à 2,50" d'épaisseur
  • La trousse comprend (1) AFBS1R4BASE Boîte, (1) AFBS1R4CVRBLK Couvercle d'usage

Détails du produit

Général

Application

For Use with Raised Access Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Raised Access; Wood

Catalog Number

AFBS1R4BLK

Construction

Fabricated

Couleur

  • Cover
  • Black Finish

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

Raised Access/Wood Recessed Floor Boxes

Matériau

Composite

Méthode de montage

Drop-Into Floor

Ouvertures défonçables

4) 1/2", 1) 1/2"- 1"

Série

Recessed Round - AFB Series

Taille

4 Inch Round

Type

Recessed Access Floor Box and Cover

Type de montage

Mechanical Mount

UPC

783585545240

Dimensions

Hauteur

5.65 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Top

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

195

Quantité dans l'emballage

1