HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of AFBS1R4NKL Série encastrée 4", boîtier en fonte d'aluminium avec couvercle nickelé, AFBS1R4NKL
Image of AFBS1R4NKL Série encastrée 4", boîtier en fonte d'aluminium avec couvercle nickelé, AFBS1R4NKL
Image of AFBS1R4NKL Série encastrée 4", boîtier en fonte d'aluminium avec couvercle nickelé, AFBS1R4NKL

Série encastrée 4", boîtier en fonte d'aluminium avec couvercle nickelé, AFBS1R4NKL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: AFBS1R4NKL

Boîtes de sol pour accès surélevé ou bois, encastrées série 4", boîtier en fonte d'aluminium avec couvercle nickelé.

  • Boîte de sol ronde encastrée de 4"
  • Pour utilisation dans les accès surélevés ou les planchers en bois
  • Se monte dans les planchers de 1,00" à 2,50" d'épaisseur
  • La trousse comprend (1) AFBS1R4BASE Boîtier, (1) AFBS1R4CVRNLK Couvercle d'usage

Détails du produit

Général

Application

For Use with Raised Access Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Raised Access; Wood

Catalog Number

AFBS1R4NKL

Construction

Fabricated

Couleur

Plated Satin Nickel

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

Raised Access/Wood Recessed Floor Boxes

Matériau

Composite

Méthode de montage

Drop-Into Floor

Ouvertures défonçables

4) 1/2", 1) 1/2"- 1"

Série

Recessed Round - AFB Series

Taille

4 Inch Round

Type

Recessed Access Floor Box and Cover

Type de fini

Nickel

Type de montage

Mechanical Mount

UPC

783585545271

Dimensions

Hauteur

5.65 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

(2) Egress Doors

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Logistique

Quantité dans l'emballage

1