HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of AFBS1R4BRS Série encastrée 4", boîtier en fonte d'aluminium avec couvercle plaqué laiton brossé, AFBS1R4BRS
Image of AFBS1R4BRS Série encastrée 4", boîtier en fonte d'aluminium avec couvercle plaqué laiton brossé, AFBS1R4BRS
Image of AFBS1R4BRS Série encastrée 4", boîtier en fonte d'aluminium avec couvercle plaqué laiton brossé, AFBS1R4BRS

Série encastrée 4", boîtier en fonte d'aluminium avec couvercle plaqué laiton brossé, AFBS1R4BRS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: AFBS1R4BRS

Boîtes de sol surélevées ou en bois, encastrées série 4", boîtier en fonte d'aluminium avec couvercle plaqué laiton brossé.

  • Boîte ronde encastrée de 4"
  • Pour utilisation dans les accès surélevés ou les planchers en bois
  • Se monte dans les planchers de 1,00" à 2,50" d'épaisseur
  • La trousse comprend (1) AFBS1R4BASE boîtier, (1) AFBS1R4CVRBRS cours d'usage

Détails du produit

Général

Application

For Use with Raised Access Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Raised Access; Wood

Catalog Number

AFBS1R4BRS

Construction

Fabricated

Couleur

  • Cover
  • Brass Finish

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

Raised Access/Wood Recessed Floor Boxes

Matériau

Composite

Méthode de montage

Drop-Into Floor

Ouvertures défonçables

4) 1/2", 1) 1/2"- 1"

Série

Recessed Round - AFB Series

Taille

4 Inch Round

Type

Recessed Access Floor Box and Cover

Type de fini

Brass

Type de montage

Mechanical Mount

UPC

783585545257

Dimensions

Hauteur

5.65 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

(2) Egress Doors

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

195

Quantité dans l'emballage

1