HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of HBLDS6SSR Sectionneurs Ă  moteur, logement Ă  interrupteur, 60A 600V, sans fusible, NEMA 4X, acier inoxydable, HBLDS6SSR

Sectionneurs Ă  moteur, logement Ă  interrupteur, 60A 600V, sans fusible, NEMA 4X, acier inoxydable, HBLDS6SSR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLDS6SSR

Sectionneurs moteurs, logement Ă  interrupteur, 60A 600V CA, non fusible, NEMA 4X, acier inoxydable.

NEC section 430.102(B) requires each motor controller to have a disconnect within line of sight from the motor and driven equipment. Hubbell’s Circuit-Lock® Unfused Disconnect Switches are UL listed as a manual motor controller and also “suitable as a motor disconnect” and meet these code requirements.

  • FabriquĂ© en acier inoxydable 304 non poreux
  • Protection contre les infiltrations d'eau IP69k et Type 4X,12K
  • CertifiĂ© par NSF pour l'hygiène dans les applications de transformation des aliments
  • PoignĂ©e rouge très visible qui rĂ©pond aux capacitĂ©s de verrouillage/Ă©tiquetage de l'OSHA
  • Accepte jusqu'Ă  2 contacts auxiliaires