HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of AB18 Support d'angle Signal-Quick™, 18mm, acier zingué, AB18
Image of AB18 Support d'angle Signal-Quick™, 18mm, acier zingué, AB18
Discontinué

Support d'angle Signal-Quick™, 18mm, acier zingué, AB18

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: AB18

Support d'angle Signal-Quick™, 18mm, acier zingué.

  • Installation rapide
  • Montage standard de l'industrie
  • Modèles de montage fixes ou multi-fentes

Détails du produit

Général

Application

Sensor Mounting

Catalog Number

AB18

Construction

Stamped

Couleur

Metallic

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Spécifications

  • Bracket Type - Angle Brackets
  • Material - Stainless steel

Type d'article

Angle Bracket

UPC

783585710655

Dimensions

Taille de l'afficheur

18MM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements

Spécifications

Documentation

Dessins de vente