HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of BKT30F Support plat de montage du capteur Signal-Quickâ„¢ 30mm, BKT30F
Image of BKT30F Support plat de montage du capteur Signal-Quickâ„¢ 30mm, BKT30F
Discontinué

Support plat de montage du capteur Signal-Quickâ„¢ 30mm, BKT30F

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: BKT30F

Support plat de montage du capteur Signal-Quickâ„¢, 30mm.

  • 30 mm
  • Support plat

Détails du produit

Général

Application

Sensor Mounting

Catalog Number

BKT30F

Construction

Stamped

Couleur

Metallic

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Type d'article

Flat Bracket

UPC

783585711256

Dimensions

Taille de l'afficheur

30MM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements