HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of RP102W TradeSelect, Lame droite, Connecteur femelle, Cordon Zip, Polarisé, 15A 125V, 2 pôles 2 fils sans mise à la terre, 1-15R, Blanc, RP102W
Image of RP102W TradeSelect, Lame droite, Connecteur femelle, Cordon Zip, Polarisé, 15A 125V, 2 pôles 2 fils sans mise à la terre, 1-15R, Blanc, RP102W

TradeSelect, Lame droite, Connecteur femelle, Cordon Zip, Polarisé, 15A 125V, 2 pôles 2 fils sans mise à la terre, 1-15R, Blanc, RP102W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RP102W

TradeSelect, Lame droite, Connecteur femelle, Cordon Zip, Polarisé, 15A 125V, 2 pôles 2 fils sans mise à la terre, 1-15R, Blanc.

  • Connecteur femelle
  • Cordon zippé
  • Polarisé

Polarized

Détails du produit

Général

Application

Trade Select Residential Devices

Catalog Number

RP102W

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Black

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Nombre de pôles

2-Pole

Série

Plugs & Connectors

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Connector

Type d'article

Standard

UPC

883778112539

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

2-Wire Non-Grounding

Plage de conducteurs

#16 AWG to #14 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1-15R

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements