HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of RR155W tradeSELECT® Prise de courant à lame droite simple 15A 6, RR155W

tradeSELECT® Prise de courant à lame droite simple 15A 6, RR155W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RR155W

TradeSELECT® Prise à lame droite, qualité résidentielle, simple, 15A 250V, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 6-15R.

  • Aspect de face dentelĂ© lisse 
  • vis Ă  tĂŞte fendue/Phillips/Robertson Ă  entraĂ®nement multiple 
  • couvercle et base thermoplastiques rĂ©sistants soudĂ©s par ultrasons

Auto-terre