Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2803
Catalog Number
HBL2803
Enregistrements
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre de pôles
4-Pole
Performance
Type d'article
30A Insulgrip® Connector
UPC
783585580333
Dimensions
2.21 po x 2.21 po x 3.86 po
Hauteur
3.86 in
Largeur
2.21 in
Longueur
2.21 in
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
5-Wire
Quantité dans l'emballage
30