HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of RC108 Un interrupteur unipolaire Ă  bascule Un dispositif de combinaison de prise unique 15A, RC108

Un interrupteur unipolaire Ă  bascule Un dispositif de combinaison de prise unique 15A, RC108

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RC108

Un dispositif de combinaison unipolaire à bascule et une prise unique, résidentiel 15A 120V CA, mise à la terre automatique, câblage latéral.

  • MĂ©canisme Ă  action instantanĂ©e silencieux 
  • agrafe Ă  mise Ă  la terre automatique est standard 
  • sangle allongĂ©e avec oreilles en plâtre continues

Produit standard