HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Double Pole Double Throw Toggle Switch

À usage intensif, interrupteurs à bascule de qualité industrielle, interrupteur bipolaire à double coupure centrale, interrupteur à bascule 20A 120/277V, HBL1386

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL1386

Interrupteurs à bascule de qualité industrielle, usage général CA, double polarité à usage intensif, 20A 120/277V CA, interrupteur à bascule avec câblage arrière et latéral.

Enhance your industrial settings with the Extra Heavy Duty Industrial Grade Double Pole Double Throw Toggle Switch. Designed for general purpose AC applications, it features a double pole double throw center off mechanism, supports 20A, 120/277V AC, and accommodates both back and side wiring. The durable brown toggle ensures visibility and reliability in demanding environments, making it ideal for controlling power with added safety.

  • Grandes vis Ă  tĂŞte cylindrique en laiton avec fentes profondes
  • Bascule en nylon rĂ©sistant Ă  la rainure
  • Gabarit de dĂ©nudage pour un câblage prĂ©cis

Experience reliable and robust performance with the Hubbell Extra Heavy-Duty Industrial Grade Toggle Switch. Featuring a double pole, double throw center-off mechanism, this switch is ideal for applications requiring precise power management and enhanced safety.