HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of DD100NLWH VEILLEUSE DÉC 120V, BLANCHE, DD100NLWH
Image of DD100NLWH VEILLEUSE DÉC 120V, BLANCHE, DD100NLWH
Image of DD100NLWH VEILLEUSE DÉC 120V, BLANCHE, DD100NLWH
Image of DD100NLWH VEILLEUSE DÉC 120V, BLANCHE, DD100NLWH

VEILLEUSE DÉC 120V, BLANCHE, DD100NLWH

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DD100NLWH

VEILLEUSE DÉC 120V, BLANCHE.

When you think safety, think Hubbell. The nightlight family of products from Hubbell combine the function of a wiring device with the convenience of a nightlight. Designed to provide a guiding light, these devices are energy efficient, consuming between 0.5-1 watt. Available in duplex tamper resistant receptacles, decorator switches and decorator nightlight, there is a device for every application. Nightlight wiring devices can be used in many commercial and residential applications as an alternative to plug-in nightlights. These products are designed for permanent installation and equipped with a photo cell to automatically turn on and off depending on the amount of ambient light present. Everyday plug-in nightlights are bulky, easily damaged, and occupy outlets that may be needed. Hubbell offers nightlight devices in a compact and aesthetically pleasing Style Line® decorator receptacle, switch or nightlight.

  • La lumière LED s'active lorsque de faibles niveaux de lumière ambiante sont détectés par le photocapteur
  • Lentille intégrale pour une illumination maximale
  • Fils de 6" précâblés pour faciliter l'installation.

Détails du produit

Général

Catalog Number

DD100NLWH

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

UPC

783585424842

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3500

Quantité dans l'emballage

10