Marque: Hubbell Power Systems
No de catalogue: 215GEHSG
Catalog Number
215GEHSG
Type
Grounding Elbow
Type de connecteur
Copper
UPC
096359392491
Dimensions
9.500 po x 8.500 po x 3.500 po
Hauteur
3.5 in
Largeur
8.5 in
Longueur
9.5 in
Poids
2.09 lb
Classe de tension (kV)
15 kV
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
TAA Compliant (All status valid till December 2024)
Emballage standard
20
Nombre d'unités sur la palette
360