Marque: Hubbell Power Systems
No de catalogue: 225GEHSG
Catalog Number
225GEHSG
Type
Grounding Elbow
Type de connecteur
Copper
UPC
096359435150
Poids
3.157 lb
Classe de tension (kV)
25 kV
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
TAA Compliant (All status valid till December 2024)
Emballage standard
20
Nombre d'unités sur la palette
240