Image of AS50 Anchor Shackle

Anchor Shackle

Marque: ANDERSON

No de catalogue: AS50

Anchor Shackles are used to attach hardware to the tower pad. Back to back anchor shackles are commonly used at the tower attachment point to orient the plane of the tower plate and the balance of the insulator hardware.

Anchor Shackles are used to attach hardware to the tower pad.

  • UTS 50,000 lbs
  • 0.875" opening
  • 0.75" bolt
  • BNK suffix are furnished with Bolt, Nut and Cotter Key
  • Material: Body is Galv. Steel, Hardware is Galv. Steel & Cotter Pin is Stainless Steel

Général

Catalog Number

AS50

Force de rupture ultime

50000 lb

Force de rupture ultime du corps

0 lb

Matériau

Steel

Matériel - goupille (chape)

Galvanized Steel

Matériel - goupille fendue

Stainless Steel

Nombre de trous de boulon

0

Type de matériel

Standard

UPC

096359285113

Dimensions

Diamètre - Boulon

0 in

Diamètre de goupille

0 in

Diamètre max. de la gorge de l'isolateur

0 in

Diamètre min. de la gorge de l'isolateur

0 in

Hauteur

1.88 in

Hauteur de l'anneau

0 in

Largeur

4.37 in

Longueur de l'accouplement

3.5 in

Longueur de la tige

0 in

Ouverture de chape

0.875 in

Plage de diamètres de la gorge de l'isolateur

0 - 0

Poids

2.2 lb

Lié au conducteur

Diamètre de conducteurs - Maximum

0 in

Espacement des conducteurs

0 in

Liée à la force

Force de rupture ultime

50000 lb

Force de rupture ultime du corps

0 lb

Tension nominale ultime de (max.) l'assemblage

0 lb

Liée à l'opération

Ajustement max.

0 in

Configuration

Nombre de trous de boulon

0

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

960