HUBBELL POWER SYSTEMS
Image of  AR124 25kV, 150kV Polymer, Vertical AR Switch
* Image représentative
Image of  AR124 25kV, 150kV Polymer, Vertical AR Switch
play

AR124 25kV, 150kV Polymer, Vertical AR Switch

Marque: Chance

27kV, 150kV LIW, 900A, Vertical Three-Phase Gang Operated Loadbreak Switch.

  • The Type AR switches have a clockwise opening and are operable by torsional or reciprocating controls as well a hookstick operation option (full-length down-the-pole control or crossarm-mounted hook stick-operation control). The hookstick operation minimizes installation time, reduces possible vandalism, eliminates control adjustments.
  • All three phase switches feature a four-link overtoggle mechanism to assure locked closed blades, mechanical advantage for easier open and close operation, and""snap"" feedback to the operator.

Refer to the Catalog Numbering System resource below for each configuration option (Positions 4 to 13).

Détails du produit

Général

Contacts

Silver

Couleur - isolateur

Dark Gray

Description - Interrupteur de remplacement

C818-0001

Force de cintrage de saillie - normale

800 Lbs (3.56 kN)

Matériel - arbre intermédiaire

Fiberglass

Plage de traction

5000 lb

Résistance à la torsion

3,000 in Lbs (339 N-M)

Sens d'ouverture de la lame

Clockwise

Type d'isolateur

Polymer (2 1/4" Bolt Circle)

Type de lame

Solid Copper (single-member)

Type de matériel

Non-Standard

Caractéristiques électriques

Capacité de coupure : 600 A

20 Operations

Capacité de coupure : 900 A

10 Operations

Courant - Commutation de sous magnétisation

2,500 KVA

Courant - Commutation sous boucle

600 A

Courant de coupure - Charge de travail

8,000 Lbs

Courant de coupure - Charges inégales

700 Lbs

Courant de défaut - 1 fois

25kA, asymmetrical

Courant de défaut - 3 fois

20kA, asymmetrical

Courant nominal

900 A

Courant nominal - Câble blindé

20 A

Courant nominal - Câble non blindé

10 A

Distance d'arc - à sec

10" (254mm)

Élévation max. de température @ 600A

30.9°C

Élévation max. de température @ 900A

47.5°C

Ligne de fuite (longueur)

28.2" (716.3mm)

Limite de tension minimum consignée

25kV

Profondeur - Brise-glace

3/8"

Surcharge de courant - Urgence de 8 h

1080 A

Tension de tenue au choc « BIL »

150 kV

Tension maximale

27 kV

Tenue en courant - temps court (3 s)

25kA, symmetrical

Tenue en tension

65kA peak

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

All Applicable ANSI/IEEE Standards

Logistique

Emballage standard

1

Ressources et téléchargements

Medios

Vidéos

play
Hubbell Power Systems In Depth: Distribution Automation Capabilities