Marque: Chance
Refer to the Catalog Numbering System resource below for each configuration option (Positions 4 to 13).
Contacts
Silver
Couleur - isolateur
Dark Gray
Description - Interrupteur de remplacement
C818-0001
Force de cintrage de saillie - normale
800 Lbs (3.56 kN)
Matériel - arbre intermédiaire
Fiberglass
Plage de traction
5000 lb
Résistance à la torsion
3,000 in Lbs (339 N-M)
Sens d'ouverture de la lame
Clockwise
Type d'isolateur
Polymer (2 1/4" Bolt Circle)
Type de lame
Solid Copper (single-member)
Type de matériel
Non-Standard
Capacité de coupure : 600 A
20 Operations
Capacité de coupure : 900 A
10 Operations
Courant - Commutation de sous magnétisation
2,500 KVA
Courant - Commutation sous boucle
600 A
Courant de coupure - Charge de travail
8,000 Lbs
Courant de coupure - Charges inégales
700 Lbs
Courant de défaut - 1 fois
25kA, asymmetrical
Courant de défaut - 3 fois
20kA, asymmetrical
Courant nominal
900 A
Courant nominal - Câble blindé
20 A
Courant nominal - Câble non blindé
10 A
Distance d'arc - à sec
10" (254mm)
Élévation max. de température @ 600A
30.9°C
Élévation max. de température @ 900A
47.5°C
Ligne de fuite (longueur)
28.2" (716.3mm)
Surcharge de courant - Urgence de 8 h
1080 A
Tension de tenue au choc « BIL »
150 kV
Tension maximale
27 kV
Tenue en tension
65kA peak
Contacts
Silver
Norme(s) de l'industrie
All Applicable ANSI/IEEE Standards
Force de cintrage de saillie - normale
800 Lbs (3.56 kN)
Plage de traction
5000 lb
Résistance à la torsion
3,000 in Lbs (339 N-M)
Sens d'ouverture de la lame
Clockwise
Emballage standard
1