Marque: Pencell
No de catalogue: PE30HDX005P3
Hubbell propose trois marques distinctes de boîtiers souterrains. Tous les trois sont construits avec la même attention portée à la qualité et aux performances que vous connaissez et attendez de Hubbell. Chaque marque est constituée d'un matériau de base différent. Notre offre complète de produits est conçue pour garantir que les exigences de votre application sont satisfaites, quoi qu'il arrive. En fonction de vos préférences en matière de style de conception, Hubbell propose des boîtiers en béton polymère monolithique Quazite, en polymère renforcé de fibre de verre Quazite® FRP et des boîtiers PenCell PEHD. Les trois marques offrent des performances supérieures et des avantages uniques.
Catalog Number
PE30HDX005P3
UPC
662037199432
Dimensions
33 po x 20 po x 16 po
Hauteur
16 in
Largeur
20 in
Longueur
33 in
Poids
32 lb
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
TAA Compliant (All status valid till December 2024)