Barry D.E.W. Line® Series, Rescue Rope, 50 ft/15.2 m
Image of PSCDEWNF34050 Barry D.E.W. Line® Series, Rescue Rope, 50 ft/15.2 m

Barry D.E.W. Line® Series, Rescue Rope, 50 ft/15.2 m

Marque: Chance

No de catalogue: PSCDEWNF34050

High angle rescue rope tool for evacuation of workers performing live line work on AC or DC systems.

  • Rated Working Load 500 lb./226.7 kg
  • Meets or exceeds dry or wet electrical requirements of IEC 62196:2009 and ASTM F1701-12
  • Cleanable and easy to maintain and test
  • Arc-Flash Category 4 rated
  • Fixed length with plastic thimbles and sealed terminations
  • Storage bag with dessicant optional

Général

Catalog Number

PSCDEWNF34050

Limite de charge de travail

500 lb

Mesure de limite de charge de travail

226 kg

Série

Barry D.E.W. Line® Series

UPC

096359752981

Dimensions

Diamètre

0.5 in

Diamètre - Métrique

12 mm

Longueur

50 ft

Longueur Métrique

15.2 m

Mesure du poids

3.3 kg

Poids

7.3 lb

Liée à la force

Limite de charge de travail

500 lb

Mesure de limite de charge de travail

226 kg