Marque: Chance
No de catalogue: PSCDEWNP28050
Catalog Number
PSCDEWNP28050
Limite de charge de travail
1,260 lb
Mesure de limite de charge de travail
571 kg
Résistance à la traction
6,300 lb./2,857 kg
UPC
096359752998
Diamètre
0.5 in
Diamètre - Métrique
13 mm
Longueur
50 ft
Longueur Métrique
15.2 m
Mesure du poids
3.3 kg
Poids
7.3 lb