Marque: RFL Electronics
No de catalogue: C37.94/T1_FSU
Application
Electrical conversion
Bloc d'alimentation
48/125Vdc nominal
Catalog Number
C37.94/T1_FSU
Humidité
95% RH Non-Condensing @ 40°C
Température fonctionnement
-20°C to +55 °C
Capacité en pieds cubes
99.8811 cu.in
Hauteur
1.77 in
Largeur
5.13 in
Profondeur
11 in
Capacité des contacts
100mA @ 300 Vdc