Marque: CHANCE Lineman Grade Tools
No de catalogue: C3081190
Bloc d'alimentation
Gasoline Motor
Catalog Number
C3081190
Force de rupture ultime
1000 lb
Indicateur EU RoHs
No
Type
1,000 lb. Gas Hoist
Type de matériel
Standard
UPC
096359016021
Vitesse de câble sous charge nominale
40' (12 m) per minute
Dimensions
25 po x 16 po x 16 po
Dimensions Métrique
63.5 mm x 40.6 mm x 40.6 mm
Hauteur
16 in
Largeur
16 in
Largeur métrique
40.6 mm
Longueur
25 in
Longueur Métrique
63.5 mm
Mesure du poids
20.9 kg
Métrique de hauteur
40.6 mm
Poids
46 lb
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
TAA Compliant (All status valid till December 2024)
Emballage standard
1
Nombre d'unités sur la palette
9