Marque: CHANCE Lineman Grade Tools
No de catalogue: C4170346
Catalog Number
C4170346
Type
For Universal Bracket
Type
Capstan Hoist Accessories
Type de matériel
Standard
UPC
096359022145
Dimensions
12.5 po x 4 po x 3.625 po
Dimensions Métrique
31.8 mm x 10.2 mm x 9.2 mm
Hauteur
3.625 in
Largeur
4 in
Largeur métrique
10.2 mm
Longueur
12.5 in
Longueur Métrique
31.8 mm
Mesure du poids
3.3 kg
Métrique de hauteur
9.2 mm
Poids
7.6 lb
Emballage standard
1
Nombre d'unités sur la palette
60