Marque: ANDERSON
No de catalogue: CCC40
Clevis Clevises are used to attach clevis tongue insulators to various associated hardware within an insulator string. Material: body - galvanized ductile iron, clevis pin - galvanized steel, cotter pin - stainless steel.
Catalog Number
CCC40
Force de rupture ultime
40000 lb
Force de rupture ultime du corps
0 lb
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Ductile Iron
Matériel - goupille (chape)
Galvanized Steel
Matériel - goupille fendue
Stainless Steel
Nombre de trous de boulon
0
Orientation de l'accouplement
Straight
Série
CCC Series
UPC
096359297147
Ajustement max.
0 in
Diamètre - Boulon
0 in
Diamètre de goupille
0 in
Diamètre max. de la gorge de l'isolateur
0 in
Diamètre min. de la gorge de l'isolateur
0 in
Hauteur de l'anneau
0 in
Longueur de l'accouplement
4 in
Longueur de la tige
0 in
Plage de diamètres de la gorge de l'isolateur
0 - 0
Poids
3.136 lb
Tension nominale ultime de (max.) l'assemblage
0 lb
Diamètre de conducteurs - Maximum
0 in
Espacement des conducteurs
0 in
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
720