Marque: FARGO
No de catalogue: JTF16
Jumper terminals are prefilled with inhibitor.
Catalog Number
JTF16
Catégorie de produit
Compression Jumper Terminal
Couple recommandé de serrage des boulons
0 ft-lbs
Indicateur EU RoHs
No
Matériau et méthode de connexion
Aluminum Compression
Nombre de tees
0
Nombre de trous de boulon
0
Nombre de trous de fondation
4
Plage de traction
0 lb
Pression minimum
60 to
Taille de matrice
16CD
Type de matériel
Non-Standard
UPC
096359401193
Angle - fondation
0 °
Diamètre - Boulon
0 in
Diamètre - Boulon d'ancrage
0 in
Diamètre extérieur
0 in
Épaisseur - fondation/plaque (?)
0 in
Espacement des trous de l'isolateur ou du conducteur
0 in
Grosseur nominale du fil d'acier de hauban
0 in
Largeur - base/fondation
3 in
Longueur avant la compression
14.2 in
Plage de diamètres de navettes
0 - 0
Poids
3.949 lb
Taille de matrice
16CD
Application de tension
EHV; Standard
Compatibilité des conducteurs
ACSR-Bobolink-1431-45/7;ACSR-Plover-1431-54/19;ACSR-Nuthatch-1510.5-45/7;ACSR-Parrot-1510.5-54/19;ACSR-Lapwing-1590-45/7;AAC-Coreopsis-1590-61
Diamètre de conducteurs - Maximum
0 in
Diamètre de conducteurs (alimentation principale) - Maximum
0 in
Diamètre de conducteurs (alimentation principale) - Minimum
0 in
Diamètre de conducteurs (alimentation principale) - Plage
0 - 0
Diamètre de navette - Maximum
0 in
Diamètre de navette - Minimum
0 in
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Indicateur EU RoHs
No
Couple recommandé de serrage des boulons
0 ft-lbs
Plage de traction
0 lb
Pression minimum
60 to
Méthode de compression
Uni-Grip (single die system)
Nombre de tees
0
Nombre de trous de boulon
0
Nombre de trous de fondation
4