HUBBELL POWER SYSTEMS
Image of 876722000 Deadend, Straight Line, Ductile, Copper or CopperWeld Conductor Range Conductor Range 0.46 - 0.86 in, Fitting: None
* Image représentative
Image of 876722000 Deadend, Straight Line, Ductile, Copper or CopperWeld Conductor Range Conductor Range 0.46 - 0.86 in, Fitting: None
Qualifié Buy America(n)

Deadend, Straight Line, Ductile, Copper or CopperWeld Conductor Range Conductor Range 0.46 - 0.86 in, Fitting: None

Marque: ANDERSON

No de catalogue: 876722000

Deadend, Straight Line. Ductile, Copper, CopperWeld, Alumoweld. Conductor Range 0.46 - 0.86 in.

For deadending static wires. May be used to deadend copper or Copperweld® phase conductors. Magnetic induction heating will occur.

  • For use with copper and CopperWeld phase conductor
  • Magnetic induction heating will occur
  • For dead ending static wire
  • Add "S" for socket OR "C" for clevis fitting

Détails du produit

Général

Boulons en U

2 in

Catalog Number

876722000

Catégorie de produit

Straight Line

Force de rupture ultime du corps

10000 lb

Matériau

Ductile Iron; Steel

Matériau - corps

Ductile Iron

Matériel - clavette

Ductile Iron

Matériel - quincaillerie

Galvanized Steel

Type

87600 - Deadend, Straight Line

Type

Bolted

Type de raccord

None

UPC

096359252559

Dimensions

Diamètre - Boulon

0.5 in

Diamètre de goupille

0.625 in

Largeur

0.75 in

Longueur

9.25 in

Ouverture de chape

0.75 in

Poids

4.1 lb

Caractéristiques électriques

Application de tension

Standard

Lié au conducteur

Compatibilité des conducteurs

ACSR-Turkey-6-6/1;ACSR-Pigeon-3/0-6/1;ACSR-Waxwing-266.8-18/1;ACSR-Partridge-266.8-26/7;ACSR-Ostrich-300-26/7;ACSR-Merlin-336.4-18/1;ACSR-Linnet-336.4-26/7;ACSR-Oriole-336.4-30/7;ACSR-Chickadee-397.5-18/1;ACSR-Brant-397.5-24/7;ACSR-Ibis-397.5-26/7;ACSR-Lark-397.5-30/7;ACSR-Pelican-477-18/1;ACSR-Flicker-477-24/7;ACSR-Hawk-477-26/7;ACSR-Brahma-203.2-16/19;AAC-Phlox-3/0-7;AAC-Oxlip-4/0-7;AAC-Valerian-250-19;AAC-Laurel-266.8-19;AAC-Daffodil-350-19;AAC-Canna-397.5-19;AAC-Cosmos-477-19;AAC-Syringa-477-37;AAC-Zinnia-500-19;AAC-Hyacinth-500-37;AAC-Dahlia-556.5-19;AAC-Mistletoe-556.5-37;AAAC 6201 Alloy-Amherst-195.7-6/18;AAAC 6201 Alloy-Alliance-246.9-6/18

Diamètre de conducteurs - Maximum

0.86

Diamètre de conducteurs - Minimum

0.46

Diamètre de conducteurs - Plage

0.46 - 0.86

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

TAA Compliant (All status valid till December 2024)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

270

Ressources et téléchargements