HUBBELL POWER SYSTEMS
Image of 6410 Guy Clamp, Offset Style, 2-Bolt, 5/16in to 1/2in Strand Size
Image of 6410 Guy Clamp, Offset Style, 2-Bolt, 5/16in to 1/2in Strand Size
Discontinué

Guy Clamp, Offset Style, 2-Bolt, 5/16in to 1/2in Strand Size

Marque: Chance

No de catalogue: 6410

DISCONTINUED - CONSIDER 6461 FOR POSSIBLE REPLACEMENT. Curved clamping members provide a more positive hold of the strand for guy deadend applications.

  • DISCONTINUED - CONSIDER 6461 FOR POSSIBLE REPLACEMENT
  • Two clamping bolts are 5/8" dia.
  • Galvanized steel per ASTM A-153
  • RUS Listed, u - Deadend for steel or aluminum clad strand

Détails du produit

Général

Catalog Number

6410

Enduit

Galvanized, ASTM A-153

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Steel

Type

Guy Deadend

UPC

096359073123

Dimensions

Distance du pôle

N/A

Largeur

1.28 in

Poids

1.69 lb

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Référence d'enregistrement RUS

u - Deadend for steel or aluminum clad strand

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1200

Ressources et téléchargements

Spécifications

Dessins de vente