HUBBELL POWER SYSTEMS
Image of GP203 Fargo Lineman's Wrench
* Image représentative
Image of GP203 Fargo Lineman's Wrench
play
Qualifié Buy America(n)

Fargo Lineman's Wrench

Marque: CHANCE Lineman Grade Tools

No de catalogue: GP203

Fargo Lineman's Wrench, 9/16" and 3/4" Ratchet (bare handle).

Non-insulating one-piece style wrench

Détails du produit

Général

Catalog Number

GP203

Type de matériel

Standard

UPC

096359312574

Dimensions

Grosseur de clé - extrémité A

9/16 in

Grosseur de clé - extrémité B

3/4 in

Longueur

6.25 in

Poids

0.696 lb

Lié au conducteur

Taille de sertissage - Maximum

0 in

Taille de sertissage - Minimum

0 in

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

TAA Compliant (All status valid till December 2024)

Ressources et téléchargements

Medios

Vidéos

play
Chance Fargo Wrench Line