Marque: Chance Lineman Tools & Equipment
No de catalogue: H18916
Catalog Number
H18916
Couple nominal
40 ft-lbs
Indicateur EU RoHs
No
Sac d'entreposage compris?
P643-8 (Bag not included. Must be ordered separately.)
Type
w/ Flexible 1/2" Sq. Plug & Universal Head
UPC
096359039440
Dimensions
103.0 po x 4.38 po x 4.38 po
Dimensions Métrique
261.6 mm x 11.1 mm x 11.1 mm
Hauteur
4.38 in
Largeur
4.38 in
Largeur métrique
11.1 mm
Longueur
103 in
Longueur Métrique
261.6 mm
Mesure du poids
4 kg
Métrique de hauteur
11.1 mm
Poids
9 lb
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer