HUBBELL POWER SYSTEMS
Image of DGFW4541 Formed Wire Distribution Grip Deadend #4
Qualifié Buy America(n)

Formed Wire Distribution Grip Deadend #4

Marque: FARGO

No de catalogue: DGFW4541

Formed Wire Distribution Grip Deadend for #4 ACSR, AAC, AAAC, Compacted ACSR and AWAC®

For deadending bare or plastic jacketed conductor on primaries, secondaries, and substation feeder applications. Fargo DGFW series formed wire deadends are designed for use with ACSR, AAC, AAAC, Compacted ACSR and AWAC®.

  • For deadending bare or plastic jacketed conductor on primaries, secondaries, and substation feeder applications
  • For use on ACSR, AAC, AAAC, Compacted ACSR and AWAC®
  • Aluminum clad steel construction
  • DGFW deadends will hold a minimum of 60% of the cable (RBS) rated breaking strength.

Général

Application

Deadend for Distribution Feeder

Catalog Number

DGFW4541

Catégorie de produit

Overhead

Code de couleur

Orange

Matériau

Aluminum Clad Steel

Type

Formed Wire

UPC

096359451648

Dimensions

Longueur

16.9 in

Poids

0.179 lb

Lié au conducteur

Diamètre de conducteurs - Maximum

0.257

Diamètre de conducteurs - Minimum

0.229

Diamètre de conducteurs - Plage

0.229 - 0.257

Type de conducteur

ACSR, AAC, AAAC, Compacted ACSR and AWAC®

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

TAA Compliant (All status valid till December 2024)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3200

Quantité dans l'emballage

100