HUBBELL POWER SYSTEMS
Image of FWFDE1108 Formed Wire False Deadend for Guy Strand 7/16"
Image of FWFDE1108 Formed Wire False Deadend for Guy Strand 7/16"
play

Formed Wire False Deadend for Guy Strand 7/16"

Marque: FARGO

No de catalogue: FWFDE1108

Formed Wire False Deadend for 7/16" Guy Strand

  • Allows strand to continue beyond the deadend pole
  • For HSS, EHS, Common, Siemens-Martin, Utilities and Bell System Strand grades
  • Zinc plated (B-coat) EHS steel construction
  • 20,800lb (92.5KN) maximum RBS

Détails du produit

Général

Application

False Deadend for Guy Strand

Catalog Number

FWFDE1108

Catégorie de produit

Guy Wire

Code de couleur

Green

Matériau

Galvanized Steel

Type

Formed Wire

UPC

096359710325

Dimensions

Grosseur nominale du fil d'acier de hauban

7/16" 7 Strand

Longueur

48 in

Poids

2 lb

Lié au conducteur

Diamètre de conducteurs - Maximum

0.474

Diamètre de conducteurs - Minimum

0.395

Diamètre de conducteurs - Plage

0.395 - 0.474

Type de câble hauban

Galvanized Steel

Type de conducteur

Galvanized Steel

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

560

Quantité dans l'emballage

20

Ressources et téléchargements

Medios

Vidéos

play
HPS Formed Wire Dead End Install